Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6N000023","name":"PSEN sl2-IL2-P switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sl2-IL2-P switch
Kód materiálu: 6N000023
GTIN: 4046548092578
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, plně kódováný, pro
bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu,
bezpečnostní výstupy nezávislé na blokování, přídržná síla 2000 N,
8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, plně kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, bezpečnostní výstupy nezávislé na blokování, přídržná síla 2000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Princip snímače | Transponder |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | hoch |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kódování transpondéru | vollcodiert |
| Vhodné sériové zapojení | ja |
| verze zařízení | Sensor |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 7.5 |
Vstupy
| Počet vstupů | 3 |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
| Počet signálních výstupů | 1 |
| HL-A odolný vůči zkratu | ja |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-13 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -25 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
| UL druh ochrany (typ) | typ 1 |
Mechanické údaje
| Výšk.přesazení max. | 5 mm |
| Úhlové přesazení max. | +/-2 deg |
| max.úhl. přesazení kolem osy X | +/-2 deg |
| max.úhl. přesazení kolem osy Y | +/-2 deg |
| max.úhl. přesazení kolem osy Z | +/-2 deg |
| Ovladač typ 1 | PSEN sl2-L-AL actuator |
| Ovladač typ 2 | PSEN sl2-L-VA actuator |
| Senzor se skrytou instalací | Ja, Montagehinweis beachten |
| Způsob připojení | M12, 8pol. male |
| Vedení kabelů | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Materiál produktu |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| Materiál krytu horní díl | PBT |
| Rozměr výška | 170 |
| Rozměr šířka | 45 |
| Rozměr hloubka | 44 |
| Čistá váha | 1467 |
| Celková hmotnost | 1674 |
Transpondér
| Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092578 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSEN sl adapter
380325
Kabel, adaptér, IP68, M12 zásuvka, černá, rovná, 8pól., kódování
A na konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černá barva, se stíněním (oplet), pro
připojení senzoru PSENslock-(bezpečné monitorování ochranné brány) na
PSS67 a PDP67.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x20, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj),
8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X2, senzor/další
konektor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor M12 (X3, senzor),
8pól., kódování A, záměna přípojek při interním
propojení elektricky vyloučena, pro připojení pro PSENcode, pro
přímé připojení PSENslock na senzoru.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kabel, adaptér Y s konektorem Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1,
vyhodnocovací přístroj), černý, rovný, 8pól., kódování A na
zdířkový konektor M12 (X2, senzor/další konektor), černý, rovný, 8pól.,kódování A a zdířkový konektor M12 (X3, senzor), černý, rovný,
8pól., kódování A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², žlutý, záměna
přípojek při interním propojení elektricky vyloučena, pro
připojení pro PSENcode a PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1,5m
PSEN sl bracket swing door
570550
Montážní úhelník pro otočné a dvoukřídlové dveře, vhodný pro
bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 montážní úhelníky pro posuvné dveře, vhodné pro
bezpečnostní blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock a PSENslock2.
Vždy 1 úhelník pro senzor a ovladač.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mechanický doplňkový modul pro instalaci, vhodný pro
bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2, použitíjako
blokování opětovného spuštění pro zabezpečení prací v nebezpečnémprostoru
vypnutého stroje, možnost uzamčení až dvěma visacími zámky jako
pojistkou.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
6N000029
Adaptér pro sériové zapojení PSEN sl2-D, 8pól. M12 samec,
rovný, kódování A na 8pól. M12 samice, rovná, kódování A a 8
pól. M12 samec, rovný, kódování A, délka kabelu: 0,15 m
PSEN sl2 Config Key
6N000031
Transpondérový klíč pro nastavení síly západky na
bezpečnostním spínači PSENslock2
Povinné provozní příslušenství
PSEN sl2-L-AL actuator
6N000026
Ovladač, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, spodnídeska z
hliníku, 2000 N
PSEN sl2-L-VA actuator
6N000027
Ovladač, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, spodnídeska z
nerezové oceli, 2000 N