text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN sl2-DM1-P switch

Kód materiálu: 6N000001
GTIN: 4046548092356
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 1000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 1000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Princip snímače Transponder  
Stupeň kód. podle ISO 14119 gering  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Kódování transpondéru codiert  
Vhodné sériové zapojení ja  
verze zařízení Sensor  
 
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 4.5  
Počet vstupů 3  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Počet OSSD výstupů 2  
Počet signálních výstupů 1  
HL-A odolný vůči zkratu ja  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-13  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP67  
UL druh ochrany (typ) typ 1  
Výšk.přesazení max. 5 mm  
Úhlové přesazení max. +/-2 deg  
max.úhl. přesazení kolem osy X +/-2 deg  
max.úhl. přesazení kolem osy Y +/-2 deg  
max.úhl. přesazení kolem osy Z +/-2 deg  
Ovladač typ 1 PSEN sl2-M-AL actuator  
Ovladač typ 2 PSEN sl2-M-VA actuator  
Senzor se skrytou instalací Ja, Montagehinweis beachten  
Způsob připojení M12, 8pol. male  
Vedení kabelů LiYY 8 x 0,25 mm2  
Materiál produktu Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
Materiál krytu horní díl PBT  
Rozměr výška 120  
Rozměr šířka 45  
Rozměr hloubka 44  
Čistá váha 775  
Celková hmotnost 982  
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092356  
Svazek 1.814  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Kabel, adaptér, IP68, M12 zásuvka, černá, rovná, 8pól., kódování A na konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černá barva, se stíněním (oplet), pro připojení senzoru PSENslock-(bezpečné monitorování ochranné brány) na PSS67 a PDP67.
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x20, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X2, senzor/další konektor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor M12 (X3, senzor), 8pól., kódování A, záměna přípojek při interním propojení elektricky vyloučena, pro připojení pro PSENcode, pro přímé připojení PSENslock na senzoru.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Kabel, adaptér Y s konektorem Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovací přístroj), černý, rovný, 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X2, senzor/další konektor), černý, rovný, 8pól.,kódování A a zdířkový konektor M12 (X3, senzor), černý, rovný, 8pól., kódování A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², žlutý, záměna přípojek při interním propojení elektricky vyloučena, pro připojení pro PSENcode a PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1,5m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Montážní úhelník pro otočné a dvoukřídlové dveře, vhodný pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 montážní úhelníky pro posuvné dveře, vhodné pro bezpečnostní blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock a PSENslock2. Vždy 1 úhelník pro senzor a ovladač.
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mechanický doplňkový modul pro instalaci, vhodný pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2, použitíjako blokování opětovného spuštění pro zabezpečení prací v nebezpečnémprostoru vypnutého stroje, možnost uzamčení až dvěma visacími zámky jako pojistkou.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT 6N000029
Adaptér pro sériové zapojení PSEN sl2-D, 8pól. M12 samec, rovný, kódování A na 8pól. M12 samice, rovná, kódování A a 8 pól. M12 samec, rovný, kódování A, délka kabelu: 0,15 m
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
Transpondérový klíč pro nastavení síly západky na bezpečnostním spínači PSENslock2

Povinné provozní příslušenství

PSEN sl2-M-AL actuator
PSEN sl2-M-AL actuator 6N000025
Ovladač, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, spodnídeska z hliníku, 1000 N
PSEN sl2-M-VA actuator
PSEN sl2-M-VA actuator 6N000028
Ovladač, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, spodnídeska z nerezové oceli, 1000 N