Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570433","name":"PSEN ml sa 2.1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN ml sa 2.1 switch
Kód materiálu: 570433
GTIN: 4046548098303
Bezpečnostní senzor, plně kódovaný, pro blokovací zařízení ochrannéhokrytu PSENmlock,
s uzamčením, s automatickým resetem, 12pól. kolíkový konektor M12,kabel 0,23 m,
sériové zapojení
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Princip snímače | Transponder |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | hoch |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kódování transpondéru | vollcodiert |
| Způsob resetování | automatischer Reset |
| Vhodné sériové zapojení | ja |
| verze zařízení | Sensor |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 1 |
Vstupy
| Počet vstupů | 4 |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
| Počet signálních výstupů | 1 |
| Galv.oddělení HL-výstupů | nein |
| HL-A odolný vůči zkratu | ja |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-13 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | 0 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro |
IP65
IP69 IP67 |
| UL druh ochrany (typ) | typ 1 |
Times
| Doba pulzu Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mechanické údaje
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
| Nouzové odblokování k disp. | nein |
| Ovladač typ 1 | PSEN ml 2.1 |
| Způsob připojení | M12, 12pol. male |
| Vedení kabelů | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Materiál produktu |
Zn
Aluminium Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
| Rozměr výška | 217.2 |
| Rozměr šířka | 40 |
| Rozměr hloubka | 40 |
| Čistá váha | 950 |
| Celková hmotnost | 1300 |
Transpondér
| Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548098303 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1,5m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN ml escape release extension
570462
Prodloužení pro únikové odblokování, prodlužovací prvky 25 mm,
ušlechtilá ocel
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 1,5 m, hyg. design 1, obsah balení = kabel bowden s
ovládacím prvkem a montážním příslušenstvím
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 0,5 m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek. U této varianty dbejte o co možná
nejrovnější montáž. U únikového odblokování s obj.č. 570466 a
570467 může ohnutí kabelu bowden snížit jeho funkčnost a
životnost.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 0,75m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek. U této varianty dbejte o co možná
nejrovnější montáž. U únikového odblokování s obj.č. 570466 a
570467 může ohnutí kabelu bowden snížit jeho funkčnost a
životnost.
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 1,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 1,25m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 2,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 2,5m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 3,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 3,5m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 4,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptér pro úpravu aktuátoru PSENmlock pro malé dveře: poloměr 300-500mm. Obsah balení = 1 adaptér
PSEN ml actuator center ring
570485
Středicí kroužek pro aktuátor PSENmlock. Vhodný zejména pro
malé dveře. Obsah balení = 1 středicí kroužek
PSEN ml Y junction M12
570486
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj),
8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X3, senzor), 12pól.,kódování A a zdířkový konektor M12 (X2, senzor/další konektor), 8pól.,kódování A, pro připojení pro sériové zapojení PSENmlock.
PSEN ml end adapter
570487
Konektor, ukončovací adaptér, IP67, kolíkový konektor M12 (X2,
vyhodnocovací přístroj/předchozí konektor), 8pól., kódování A na
zdířkový konektor M12 (X3, senzor), 12pól., kódování A, pro ukončení
sériového zapojení PSENmlock.
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X2,
vyhodnocovací přístroj/předchozí konektor), 8pól., kódování A na
zdířkový konektor M12 (X3, senzor), 8pól., kódování A a zdířkovýkonektor M12
(X1, senzor/další konektor), 8pól., kódování A, pro napojení
pro zapojení PSENcode do sériového zapojení PSENmlock, při
použití SDD podle typu použitého PSENcode použít
jiný adaptér Y: 540315, 540316, 540337, 540338 (ne
570489!).
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Sada šroubů pro montáž aktuátoru PSENmlock na jednotku kliky a
úhelník pro kyvné dveře, obsah balení = 2 šrouby
s vnitřním šestihranem M5x12, 1 pojistný šroub s jednocestnou drážkouM5x12
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Sada šroubů pro montáž aktuátoru PSENmlock na jednotku kliky a
posuvné dveře, obsah balení = 2 šrouby s vnitřním šestihranem M5x16, 1
pojistný šroub s jednocestnou drážkou M5x16