text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN ml DHM down l 2.1

Kód materiálu: 6O000006
GTIN: 4046548095074
Modul dveřní kliky pro plně kódovaný a unikátně plně kódovaný spínačPSENmlock s výstupem kabelu dolů, dveřní doraz vlevo. Balení = 1 modul dveřní kliky s klikou se žlutou vsadkou a klikou s červenou vsadkou (klika pro únikové odblokování).

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Modul dveřní kliky pro plně kódovaný a unikátně plně kódovaný spínačPSENmlock s výstupem kabelu dolů, dveřní doraz vlevo. Balení = 1 modul dveřní kliky s klikou se žlutou vsadkou a klikou s červenou vsadkou (klika pro únikové odblokování).

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Princip snímače Transponder  
Stupeň kód. podle ISO 14119 hoch  
Kódování transpondéru vollcodiert  
Kabelová zásuvka nach unten  
Závěs dveří links  
verze zařízení Betätiger  
 
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC podle normy .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 10g  
Typ krytí, pouzdro IP20  
UL druh ochrany (typ) typ 1  
Životnost mech. typ 3 6050 Zyklen  
Přidrž.síla Fzh posuv.dveře 2000 N  
Přidrž.síla Fzh otoč.dveře 3000 N  
Přidrž.síla F1 max.posuv.dveře 4000 N  
Přidrž.síla F1 max. otoč.dveře 6000 N  
Výšk.přesazení max. +/-2,0 mm  
max.úhl. přesazení kolem osy X +/-2,0 deg  
max.úhl. přesazení kolem osy Y +/-2,5 deg  
max.úhl. přesazení kolem osy Z +/-5,0 deg  
max. přesazení směru zavírání +/-5,0 mm  
Materiál produktu Zn  
Kunststoff  
Edelstahl  
Čistá váha 2050  
Celková hmotnost 2450  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272690  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095074  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Prodlužovací jednotka pro montáž dveřní kliky pro dveře širší než 20 mm. Balení = 2 prodloužení (každé v délce 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Pouzdra pro zakrytí prodloužení. Balení = 2 prodlužovací pouzdra (každé v délce 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Montážní deska pro modul dveřní kliky při použití montážní desky 570490pro spínač PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM montážní konzola, potřebná pro posuvné dveře. Balení = 2 montážní konzoly.