Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6K000033","name":"PSEN mlm actuator af","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN mlm actuator af
Kód materiálu: 6K000033
GTIN: 4046548111804
Aktuátor typ A, pro zámek PSENmlock mini,
montáž po straně, venkovní osazení
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Princip snímače | Transpondér |
| verze zařízení | Aktuátor |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Mechanické údaje
| Čistá váha | 175 |
| Celková hmotnost | 175 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548111804 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |