text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN mlm 1 sa 1.1 switch

Kód materiálu: 6K000004
GTIN: 4046548105902
Bezpečnostní senzor, kódovaný, pro blokovací zařízení ochranného krytuPSENmlock mini; Použití: malá otočná a posuvná dvířka, klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení, 12pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení, automatický reset

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní senzor, kódovaný, pro blokovací zařízení ochranného krytuPSENmlock mini; Použití: malá otočná a posuvná dvířka, klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení, 12pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení, automatický reset

Povolení UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Princip snímače Transpondér  
Stupeň kód. podle ISO 14119 nízký  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Kódování transpondéru kódovaný  
Způsob resetování Automatický reset  
Vhodné sériové zapojení ano  
verze zařízení Senzor  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Druh síť. napaječe pro U1 SELV/PELV  
Spotřeba el. energie DC 0.5  
Počet vstupů 4  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Galv.oddělení vstupů ne  
Počet OSSD výstupů 2  
Počet signálních výstupů 1  
Galv.oddělení HL-výstupů ne  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -10  
60  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, pouzdro IP65  
IP67  
UL druh ochrany (typ)
Nouzové odblokování k disp. ne  
Výšk.přesazení max.
max.úhl. přesazení kolem osy X
max.úhl. přesazení kolem osy Y
max.úhl. přesazení kolem osy Z
max. přesazení směru zavírání +/-2 mm  
Způsob připojení M12, 12pol. samec  
Max. délka kabelu 45  
Materiál produktu Ocel pozink.  
Ušlechtilá ocel  
Plast  
Rozměr výška 157.5  
Rozměr šířka 30.4  
Rozměr hloubka 30.4  
Čistá váha 425  
Celková hmotnost 435  
Provozní frekvence
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105902  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1,5m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X3, senzor), 12pól.,kódování A a zdířkový konektor M12 (X2, senzor/další konektor), 8pól.,kódování A, pro připojení pro sériové zapojení PSENmlock.
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Konektor, ukončovací adaptér, IP67, kolíkový konektor M12 (X2, vyhodnocovací přístroj/předchozí konektor), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X3, senzor), 12pól., kódování A, pro ukončení sériového zapojení PSENmlock.
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Montážní sada 1 (montážní úhelník, montážní deska a šrouby) pro vnitřní instalaci, pro PSENmlock mini vhodná na standardní profily30 mm, 40 mm nebo 45 mm
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Sada krytů pro PSENmlock mini, krytky na montážní otvory bezpečnostního spínače a ovladače
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT 6N000030
Adaptér pro sériové zapojení PSEN sl2-G, 12pól. M12 samec, rovný, kódování A na 8pól. M12 samice, rovná, kódování A a 8 pól. M12 samec, rovný, kódování A, délka kabelu: 0,15 m