text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN mlm 1 ba 2.1 unit b

Kód materiálu: 6K000016
GTIN: 4046548106039
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, plně kódované, s bezpečnostním senzorem a ovladačem b (montáž zepředu, vnitřní osazení); Použití: malá otočná a posuvná dvířka a klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení,8pól. kolíkový konektor M12 jednotlivé zapojení, automatický reset

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, plně kódované, s bezpečnostním senzorem a ovladačem b (montáž zepředu, vnitřní osazení); Použití: malá otočná a posuvná dvířka a klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení,8pól. kolíkový konektor M12 jednotlivé zapojení, automatický reset

Povolení UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Princip snímače Transponder  
Stupeň kód. podle ISO 14119 vysoký  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Kódování transpondéru plně kódovaný  
Způsob resetování Automatický reset  
Vhodné sériové zapojení ne  
verze zařízení Jednotka  
 
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Druh síť. napaječe pro U1 SELV/PELV  
Spotřeba el. energie DC 0.5  
Počet vstupů 2  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Galv.oddělení vstupů nein  
Počet OSSD výstupů 2  
Počet signálních výstupů 1  
Galv.oddělení HL-výstupů nein  
HL-A odolný vůči zkratu ja  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -10  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, pouzdro IP65  
IP67  
UL druh ochrany (typ) typ 1  
Nouzové odblokování k disp. ne  
Výšk.přesazení max.
max.úhl. přesazení kolem osy X
max.úhl. přesazení kolem osy Y
max.úhl. přesazení kolem osy Z
max. přesazení směru zavírání
Ovladač typ 1
Způsob připojení M12, 8pol. male  
Max. délka kabelu 45  
Materiál produktu Ocel pozink.  
Ušlechtilá ocel  
Plast  
Rozměr výška 157.5  
Rozměr šířka 30.4  
Rozměr hloubka 30.4  
Čistá váha 595  
Celková hmotnost 605  
Provozní frekvence
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106039  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
用於內部安裝的安裝套件 1(安裝支架、安裝底板及螺絲),適用於 PSENmlock迷你匹配 30 mm、40 mm 或 45 mm 標準輪廓
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
PSENmlock mini 用外蓋組, 安全開關和致動器上安裝孔用保護帽