Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6K000021","name":"PSEN mlm mounting set 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VW"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN mlm mounting set 1
Kód materiálu: 6K000021
GTIN: 4046548106107
Montážní sada 1 (montážní úhelník, montážní deska a šrouby)
pro vnitřní instalaci, pro PSENmlock mini vhodná na standardní profily30 mm, 40 mm
nebo 45 mm
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Mechanické údaje
| Čistá váha | 317 |
| Celková hmotnost | 322 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272692 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106107 |
| Svazek | 28.875 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |