text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN mg1-B-LDLLF-RBA1-U3-D switch

Kód materiálu: 6M000014
GTIN: 
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 3prosvětlená tlačítka, 1 neprosvětlené tlačítko (vždy 1 spínací kontakt NO) a 1tlačítko nouzového zastavení (2NC+1NO), kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zprava, 19pól. konektor samec M23, výstup kabelu směrem dolů, bez možnosti zapojení do série

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 3prosvětlená tlačítka, 1 neprosvětlené tlačítko (vždy 1 spínací kontakt NO) a 1tlačítko nouzového zastavení (2NC+1NO), kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zprava, 19pól. konektor samec M23, výstup kabelu směrem dolů, bez možnosti zapojení do série

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Princip snímače Transpondér  
Stupeň kód. podle ISO 14119 nízký  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Kódování transpondéru kódovaný  
Způsob resetování Automatický reset  
Vhodné sériové zapojení ne  
verze zařízení Senzor  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 1  W
Počet vstupů 7  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Number, E-STOP N/C 2  
Number, E-STOP signal contact 1  
Způsob odblok. nouz. zastavení Odblokování otáč.  
Spín.kap. nouz.zast. p. normy
Mat.kont. nouzového zastavení Au  
Kont.mat Sign.kont. Nouz.zast. Au  
Počet tlačítek 4  
Spín.kapacita Tlačítko p.normy EN 60947-5-1  
Materiál kontaktů tlačítka Ag  
Počet OSSD výstupů 2  
Počet signálních výstupů 1  
Galv.oddělení HL-výstupů ne  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-13  
Mat.kont. tlačítka AgNi  
Spín.kapacita tlač.podle normy EN 60947-5-1  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Doba pulzu Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Nouzové odblokování k disp. ne  
Ovladač typ 1 PSEN ml 1.1  
Senzor se skrytou instalací ne  
Způsob připojení
Vedení kabelů
Materiál produktu Zn  
Hliník  
Ocel pozink.  
Ušlechtilá ocel  
Plast  
Materiál krytu horní díl Plast  
Rozměr výška 326.9  mm
Rozměr šířka 40  mm
Rozměr hloubka 65  mm
Čistá váha 1270  g
Celková hmotnost 1720  g
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002593