Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6M000025","name":"PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-U switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-U switch
Kód materiálu: 6M000025
GTIN: 4046548111101
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 2prosvětlená
tlačítka (každé 1 spínací kontakt NO), kódování, automatický reset,
bezpečnostní spínač pro aktuátor zprava, 12pól. konektor samec
M12, výstup kabelu směrem nahoru, bez možnosti zapojení do série
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 2prosvětlená tlačítka (každé 1 spínací kontakt NO), kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zprava, 12pól. konektor samec M12, výstup kabelu směrem nahoru, bez možnosti zapojení do série
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Princip snímače | Transpondér |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kódování transpondéru | kódovaný |
| Způsob resetování | Automatický reset |
| Vhodné sériové zapojení | ne |
| verze zařízení | Senzor |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 1 W |
Vstupy
| Počet vstupů | 5 |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Tlačítko
| Počet tlačítek | 2 |
| Spín.kapacita Tlačítko p.normy | EN 60947-5-1 |
| Materiál kontaktů tlačítka | Ag |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
| Počet signálních výstupů | 1 |
| Galv.oddělení HL-výstupů | ne |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-13 |
Tlačítko
| Mat.kont. tlačítka | AgNi |
| Spín.kapacita tlač.podle normy | EN 60947-5-1 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | 0 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Times
| Doba pulzu Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mechanické údaje
| Nouzové odblokování k disp. | ne |
| Ovladač typ 1 | PSEN ml 1.1 |
| Senzor se skrytou instalací | ne |
| Způsob připojení | M12, 12pol. samec |
| Vedení kabelů | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Materiál produktu |
Zn
Hliník Ocel pozink. Plast Ušlechtilá ocel |
| Materiál krytu horní díl | Plast |
| Rozměr výška | 237.5 mm |
| Rozměr šířka | 40 mm |
| Rozměr hloubka | 65 mm |
| Čistá váha | 1019 g |
| Celková hmotnost | 1488 g |
Transpondér
| Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002593 |
| GTIN | 4046548111101 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Volitelné příslušenství
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN ml escape release
570460
Únikové odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock; obsah balení
= tyčka pro únikové odblokování a montážní příslušenství
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Pomocné odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock; hyg. design1:
obsah balení = tyčka pomocného odblokování a montážní příslušenství
PSEN ml escape release extension
570462
Prodloužení pro únikové odblokování, prodlužovací prvky 25 mm,
ušlechtilá ocel
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 1,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 1,25m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 1,5m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 2,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 2,5m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 3,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 3,5m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 4,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml mounting plate angled
570476
Montážní úhelník pro PSENmlock, vhodný na standardní profily 40 mm
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Ovladač se zaobleným hrotem, kódovaný, pro blokovací zařízení ochrannéhokrytu
PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptér pro úpravu aktuátoru PSENmlock pro malé dveře: poloměr 300-500mm. Obsah balení = 1 adaptér
PSEN ml actuator center ring
570485
Středicí kroužek pro aktuátor PSENmlock. Vhodný zejména pro
malé dveře. Obsah balení = 1 středicí kroužek
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Sada šroubů pro montáž aktuátoru PSENmlock na jednotku kliky a
posuvné dveře, obsah balení = 2 šrouby s vnitřním šestihranem M5x16, 1
pojistný šroub s jednocestnou drážkou M5x16
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
Modul dveřní kliky pro kódovaný spínač PSENmlock s kabelovým výstupemnahoru,
dveřní doraz vpravo. Balení = 1 modul dveřní kliky s klikou se žlutou
vsadkou a klikou s červenou vsadkou
(klika pro únikové odblokování).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Prodlužovací jednotka pro montáž dveřní kliky pro dveře širší než
20 mm. Balení = 2 prodloužení (každé v délce 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Pouzdra pro zakrytí prodloužení. Balení = 2
prodlužovací pouzdra (každé v délce 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Montážní deska pro modul dveřní kliky při použití montážní desky 570490pro
spínač PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM montážní konzola, potřebná pro posuvné dveře. Balení = 2
montážní konzoly.