Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6M000047","name":"PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-U switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-U switch
Kód materiálu: 6M000047
GTIN: 4046548111422
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 1prosvětlené
tlačítko, 1 neprosvětlené tlačítko (vždy 1 spínací kontakt NO) a 1tlačítko
nouzového zastavení (2NC+1NO), plné kódování, automatický reset,
bezpečnostní spínač pro aktuátor zleva, 19pól. konektor samec
M23, výstup kabelu směrem dolů, sériové zapojení
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 1prosvětlené tlačítko, 1 neprosvětlené tlačítko (vždy 1 spínací kontakt NO) a 1tlačítko nouzového zastavení (2NC+1NO), plné kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zleva, 19pól. konektor samec M23, výstup kabelu směrem dolů, sériové zapojení
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Princip snímače | Transpondér |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | vysoký |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kódování transpondéru | plně kódovaný |
| Způsob resetování | Automatický reset |
| Vhodné sériové zapojení | ano |
| verze zařízení | Senzor |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 1 W |
Vstupy
| Počet vstupů | 7 |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Nouzové zastavení
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| Number, E-STOP signal contact | 1 |
| Způsob odblok. nouz. zastavení | Odblokování otáč. |
| Spín.kap. nouz.zast. p. normy | |
| Mat.kont. nouzového zastavení | Au |
| Kont.mat Sign.kont. Nouz.zast. | Au |
Tlačítko
| Počet tlačítek | 2 |
| Spín.kapacita Tlačítko p.normy | EN 60947-5-1 |
| Materiál kontaktů tlačítka | Ag |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
| Počet signálních výstupů | 1 |
| Galv.oddělení HL-výstupů | ne |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-13 |
Tlačítko
| Mat.kont. tlačítka | AgNi |
| Spín.kapacita tlač.podle normy | EN 60947-5-1 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | 0 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Times
| Doba pulzu Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mechanické údaje
| Nouzové odblokování k disp. | ne |
| Ovladač typ 1 | PSEN ml 2.1 |
| Senzor se skrytou instalací | ne |
| Způsob připojení | |
| Vedení kabelů | |
| Materiál produktu |
Zn
Hliník Ocel pozink. Plast Ušlechtilá ocel |
| Materiál krytu horní díl | Plast |
| Rozměr výška | 237.5 mm |
| Rozměr šířka | 40 mm |
| Rozměr hloubka | 65 mm |
| Čistá váha | 1063 g |
| Celková hmotnost | 1530 g |
Transpondér
| Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002593 |
| GTIN | 4046548111422 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Volitelné příslušenství
PSEN ml escape release
570460
Únikové odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock; obsah balení
= tyčka pro únikové odblokování a montážní příslušenství
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Pomocné odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock; hyg. design1:
obsah balení = tyčka pomocného odblokování a montážní příslušenství
PSEN ml escape release extension
570462
Prodloužení pro únikové odblokování, prodlužovací prvky 25 mm,
ušlechtilá ocel
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 1,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 1,25m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 1,5m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 2,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 2,5m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 3,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 3,5m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 4,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek
PSEN ml mounting plate angled
570476
Montážní úhelník pro PSENmlock, vhodný na standardní profily 40 mm
PSEN ml 2.1 actuator
570481
Ovladač, plně kódovaný, pro blokovací zařízení ochranného krytuPSENmlock
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
Ovladač se zaobleným hrotem, plně kódovaný, pro blokovací zařízeníochranného krytu
PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptér pro úpravu aktuátoru PSENmlock pro malé dveře: poloměr 300-500mm. Obsah balení = 1 adaptér
PSEN ml actuator center ring
570485
Středicí kroužek pro aktuátor PSENmlock. Vhodný zejména pro
malé dveře. Obsah balení = 1 středicí kroužek
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Sada šroubů pro montáž aktuátoru PSENmlock na jednotku kliky a
posuvné dveře, obsah balení = 2 šrouby s vnitřním šestihranem M5x16, 1
pojistný šroub s jednocestnou drážkou M5x16
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
Modul dveřní kliky pro plně kódovaný a unikátně plně kódovaný spínačPSENmlock
s výstupem kabelu nahoru, dveřní doraz vlevo. Balení = 1
modul dveřní kliky s klikou se žlutou vsadkou a klikou s červenou
vsadkou (klika pro únikové odblokování).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Prodlužovací jednotka pro montáž dveřní kliky pro dveře širší než
20 mm. Balení = 2 prodloužení (každé v délce 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Pouzdra pro zakrytí prodloužení. Balení = 2
prodlužovací pouzdra (každé v délce 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Montážní deska pro modul dveřní kliky při použití montážní desky 570490pro
spínač PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM montážní konzola, potřebná pro posuvné dveře. Balení = 2
montážní konzoly.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N,
průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N,
průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N,
průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N,
průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N,
průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N,
průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N,
průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 50 m