Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630831","name":"PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
Kód materiálu: 630831
GTIN: 4046548082081
Optický sensor / přijímač s výstupy NO/NC, použitelný jako
senzor muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, 4pól.,
Mějte prosím na paměti, že vysílač (630832) je nutné objednat
samostatně.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Optický sensor / přijímač s výstupy NO/NC, použitelný jako senzor muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, 4pól., Mějte prosím na paměti, že vysílač (630832) je nutné objednat samostatně.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed |
| Provozní rozsah (m) |
0
25 |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
10
30 |
Optická data
| Použitý rozsah vln.délek | 640 nm |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-10
55 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Times
| Reakční doba |
1
1 |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | ABS |
| Rozměr výška | 50 |
| Rozměr šířka | 66 |
| Rozměr hloubka | 18 |
| Čistá váha | 30 |
| Celková hmotnost | 78 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548082081 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |