text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op2.1 L-Muting Set

Kód materiálu: 630820
GTIN: 4046548077063
Pasivní reflektorové rameno L-muting s držákem na základní světelné mříže PSEN opXX-xx-xxx/1.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
Princip snímače opticky  
Provozní rozsah (m) 0.5  
3  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Použitý rozsah vln.délek 650 nm  
Okolní teplota -10  
55  
Údaj o namáhání vlhkem 95 % rel.vlhk. při 55 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 10g  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Materiál krytu horní díl Hliník  
Rozměr výška 60  
Rozměr šířka 355.3  
Rozměr hloubka 40  
Čistá váha 1600  
Celková hmotnost 1900  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272791  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548077063  
Svazek 8.696  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1