text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN op Protective Column-060/1

Product ID: 630950
GTIN: 4046548068887
Hliníkový profil v délce 60 cm. Pomocí "PSEN op Protective Base/1" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op Protective Bracket" je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými mechanickými nárazy.

Item

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Hliníkový profil v délce 60 cm. Pomocí "PSEN op Protective Base/1" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op Protective Bracket" je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými mechanickými nárazy.

Povolení -  
 
Čistá váha 3895  
Celková hmotnost 4100  
Materiál pouzdra Hliník  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
Verze ETIM ETIM-9.0  
Referenční funkce ETIM EC003015  
Svazek 0  dm3
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
ECLASS Reference Feature 27273791  
ETIM Reference Group EG000026  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068887  
Harmonized System Code 90319000  
 

Obligatory accessories

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 consists of a base plate made of stainlesssteel and 3 springs and corresponding attachment. Combined with "PSEN op Protective Column" and the matching mounting brackets "PSEN opProtective Bracket" a protection of light guards of deviating mirrors from strong mechanical effects is achieved.
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
Mounting kit with 4 mounting profiles for fixing a safety light guard of the series "PSEN op.../1" for light guard lengths of 15 cm up to including 120 cm into the matching aluminium profile PSEN op Protective Column/1.
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Mounting kit with 4 mounting profiles for fixing a deviating mirror of the series "PSEN op Mirror .../1" into the matching aluminium profile"PSEN op Protective Column/1".