Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630905","name":"PSEN op Mirror-190/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op Mirror-190/1
Kód materiálu: 630905
GTIN: 4046548069020
Zrcadlo 80 mm šířka, délka 190 cm. Použitelné se všemi
světelnými mřížemi řady PSENopt < 190 cm. Pro přímou montáž na
stroj je navíc zapotřebí montážní úhelník „PSEN op Mirror Bracket Kit/1“
, pro montáž do sloupku "PSEN op Protective" je nutný
montážní úhelník "PSEN op Protective Bracket Mirror/1"
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Zrcadlo 80 mm šířka, délka 190 cm. Použitelné se všemi světelnými mřížemi řady PSENopt < 190 cm. Pro přímou montáž na stroj je navíc zapotřebí montážní úhelník „PSEN op Mirror Bracket Kit/1“ , pro montáž do sloupku "PSEN op Protective" je nutný montážní úhelník "PSEN op Protective Bracket Mirror/1"
Všeobecné údaje
| Povolení | - |
Technická data
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | Hliník |
| Rozměr výška | 1845 |
| Rozměr šířka | 89 |
| Rozměr hloubka | 95 |
| Čistá váha | 5300 |
| Celková hmotnost | 7000 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273605 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002467 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548069020 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |