text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op Advanced Programming Adapter

Kód materiálu: 631070
GTIN: 4046548077117
Programovací adaptér pro řadu PSEN opXX-A. PC software umožňuje parametrizovat všechny funkce (muting, blanking, kaskádování) světelných mříží řady Advanced. Pro uložení konfigurace světelné mříže a její přenos na jiné světelné mříže lze využít dongle. 3x konektor M12, adaptér: 12 pól., muting: 5pól., spojení konfigurace: 4pól., ethernet. Dodávka n...  Více

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Programovací adaptér pro řadu PSEN opXX-A. PC software umožňuje parametrizovat všechny funkce (muting, blanking, kaskádování) světelných mříží řady Advanced. Pro uložení konfigurace světelné mříže a její přenos na jiné světelné mříže lze využít dongle. 3x konektor M12, adaptér: 12 pól., muting: 5pól., spojení konfigurace: 4pól., ethernet. Dodávka nezahrnuje připojovací kabely.

Povolení C-TICK  
CE  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Okolní teplota 0  
55  
Údaj o namáhání vlhkem 95 % rel.vlhk. při 50 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 10g  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Typ konektoru 1 12pól. samec M12  
Typ konektoru 2 5pól. samec M12  
Typ konektoru 3 4pól. samice M12 ETH  
Materiál pouzdra NANYA PBT 1400 G3  
Rozměr výška 40.7  
Rozměr šířka 35  
Rozměr hloubka 130.9  
Čistá váha 93  
Celková hmotnost 157  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272791  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548077117  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85235190  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1