text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN sc PN 5.5 08 down

Kód materiálu: 6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE s PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detekční kapacita, muting, částečný muting, override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61496-3, vertikální aplikace, max. 15 dynamických referenčních značek, výstup naměřených dat (UDP), rychlávýměna pomocí výměnného paměťového bloku na spodní straně, čelní sklo vyměnitelné, dostu...  Více

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PROFINET IO DEVICE s PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detekční kapacita, muting, částečný muting, override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61496-3, vertikální aplikace, max. 15 dynamických referenčních značek, výstup naměřených dat (UDP), rychlávýměna pomocí výměnného paměťového bloku na spodní straně, čelní sklo vyměnitelné, dostupné rozhraní ROS & C++, bezpečnostní zóna 5,5 m, max. 8 paralelních bezpečnostních, příp. varovných zón, rozšířené možnosti připojení (I/O), sada 70 konfigurovatelných zón.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Typ BWS 3  
8  
Varianta
Princip snímače opticky  
Provozní rozsah (m) 5.5  
5.5  
Volitelné rozlišení 50  
40  
30  
150  
70  
RW varov.zóna různé rozlišení 40 m/rozlišení 150 mm  
22 m/rozlišení 40 mm  
19 m/rozlišení 30 mm  
23 m/rozlišení 50 mm  
40 m/rozlišení 70 mm  
RW bezp.zóna různé rozlišení 3 m/rozlišení 40 mm  
5,5 m/rozlišení 150 mm  
2,50 m/rozlišení 30 mm  
4 m/rozlišení 50 mm  
5,5 m/rozlišení 70 mm  
Počet konfigurací zón 70  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 8.5  
Použitý rozsah vln.délek 905 nm  
Rozsah skenování 275°  
Max.úhel otevření vertikální 0,12°  
Úhlové rozlišení 0,1°  
Hlad.signálu na vstupu při 0 < 5 V  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V  
Počet polov. výstupů 8  
Funkce polovodič.výstupu
Proud "0" HLA PSENscan < 700 µA  
Typ konekt. rozhr. Ethercat M12x1, 4-pin, D-code  
Ethernet rychlost přenosu 100 MBit/s  
Okolní teplota -10  
50  
Údaj o namáhání vlhkem max. 95 %  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 10g  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Reakční doba 94  
94  
Doba rotace 42  
Způsob připojení
Materiál pouzdra Hliník  
Materiál krytu horní díl PC  
Materiál čelní desky PMMA  
Rozměr výška 152  
Rozměr šířka 102  
Rozměr hloubka 112.5  
Čistá váha 1400  
Celková hmotnost 2514  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272705  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002550  
GTIN 4046548110289  
Svazek 0  dm3
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Volitelné příslušenství

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Výměnná hlava skeneru s okénkem jako náhrada pro bezpečnostní laserový skener PSEN sc L/M/S od dodaného firmwaru verze 3.1.3
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Čisticí přípravek
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Hadříky na čištění
PSEN sc memory fbus
PSEN sc memory fbus 6D000037
Výměnný paměťový modul 08-12 pro rychlou výměnu bezpečnostního laserového skeneru

Povinné provozní příslušenství

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Síťový kabel, Ethernet Cat5e, PVC, černý, 4-pól., zástrčka přímá M12 (IP67), kódování D, na přímou zástrčku RJ45 (IP20), délka kabelu: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Síťový kabel, Ethernet Cat5e, PVC, černý, 4-pól., zástrčka přímá M12 (IP67), kódování D, na přímou zástrčku RJ45 (IP20), délka kabelu: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Síťový kabel, Ethernet Cat5e, PVC, černý, 4-pól., zástrčka přímá M12 (IP67), kódování D, na přímou zástrčku RJ45 (IP20), Délka kabelu: 10m
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Montážní držák pro nastavení úhlu sklonu a otočení
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Montážní držák pro nastavení úhlu sklonu
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Příslušenství na ochranu hlavice
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Montážní držák pro montáž na podlahu
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Montážní držák pro montáž do rohu na vnější hranu
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 0,5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 20 m