Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"584300","name":"PSENvip IPM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSENvip IPM
Kód materiálu: 584300
GTIN: 4046548089844
Doplňkový modul pro měření úhlu ohybu pro systémy PSENvip2 tvořené
přijímačem (PSENvip R, PSENvip LR), vysílačem (PSENvip E) a
speciálnímmodulem PSSu K FAU P
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte pro...
Více
Výběhový produkt
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Doplňkový modul pro měření úhlu ohybu pro systémy PSENvip2 tvořené přijímačem (PSENvip R, PSENvip LR), vysílačem (PSENvip E) a speciálnímmodulem PSSu K FAU P Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
| Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Module Supply |
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 5.5 |
| Účel U2 | Periphery Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 | -30 %/+25 % |
Vstupy
| Počet dig.vstupů |
1
1 |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
| Typ vstupu podle EN 61131-2 | 3 |
Polovodičové výstupy
| Počet polov. výstupů | 1 |
| Tol. ext. napětí DC polovodič | |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Port USB
| Počet rozhraní USB-Host | 1 |
Rozhraní Ethernet
| Ethernet IP adr. nast. výrobce | 192.168.0.13 |
| Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
| Ethernet rychlost přenosu |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Počet rozhr.Ethernet | 2 |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 (not evaluated by UL) |
| Terminal protection type |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Periphery a Module Supply |
| Druh galv.odpojení 1 | Základní izolace |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | vertikální |
| Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Pružinová svorka |
| Druh svorek | zásuvný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 96 |
| Rozměr šířka | 45 |
| Rozměr hloubka | 111.5 |
| Čistá váha | 170 |
| Celková hmotnost | 180 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27319090 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC004672 |
| GTIN | 4046548089844 |
| Svazek | 0.617 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
Set4 Screw Terminals
750016
Sada šroubových svorek pro PNOZ m B1, základní modul, malé řídicíjednotky PNOZmulti
2.
Set4 Spring Terminals
751016
Sada pružinových svorek pro PNOZ m B1, základní modul, malé řídící
jednotky PNOZmulti 2.