Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"584200","name":"PSENvip E","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSENvip E
Kód materiálu: 584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip vysílač.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Výběhový produkt
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSENvip vysílač. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Všeobecné údaje
| Povolení |
UL Listed
CE UKCA TIIS TÜV |
| Typ BWS | 4 |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 5 W |
Optická data
| Druh světelného zdroje | High Power LED |
| Použitý rozsah vln.délek | 510 - 550 nm |
Vstupy
| Počet vstupů | 2 |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
| Galv.oddělení vstupů | ne |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | 0 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, pouzdro | IP54 |
| UL druh ochrany (typ) | 1 |
Mechanické údaje
| Způsob připojení | M12 |
| Vedení kabelů | LiYY 4 x 0,25 mm2 |
| Max. délka kabelu | 75 m |
| Materiál krytu horní díl | Hliník |
| Rozměr výška | 90 mm |
| Rozměr šířka | 95 mm |
| Rozměr hloubka | 136 mm |
| Čistá váha | 1000 g |
| Celková hmotnost | 1250 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27310101 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078527 |
| Svazek | 9.686 dm3 |
| Harmonized System Code | 90138000 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
Příslušenství pro uvádění do provozu
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, kompaktní modul, bezpečnostní, speciální modul,
vyhodnocovacíjednotka pro PSENvip, základní verze, 1 rozhraní PSENvip
přijímač, 1 rozhraní PSENvip vysílač, 4 vstupy, 2 testovací pulzní
výstupy 0,25 A, 2 výstupy, 1,75 A, jednopól., pozitivní spínání, odolné
proti zkratu, odolné protipřetížení bez zpětné vazby, 2 výstupy, 3 A,
dvoupól., odolné proti zkratu, odolné proti přetížení, bez zpětné vazby,
2 ethernetová rozhraní, 100 Mbit/s.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, kompaktní modul, bezpečnostní, speciální modul,
vyhodnocovacíjednotka pro PSENvip, verze produktu, 1 rozhraní PSENvip
přijímač, 1 rozhraní PSENvip vysílač, 4 vstupy, 2 testovací pulzní
výstupy 0,25 A, 2 výstupy, 1,75 A, jednopólové, pozitivní spínání,
odolné proti zkratu, odolné protipřetížení bez zpětné vazby, 2 výstupy,
3 A, dvoupólové, odolné proti zkratu, odolné proti přetížení, bez zpětné
vazby, 2 ethernetová rozhraní, 100 Mbit/s.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.