Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"326701","name":"FB/F11/1000SEC.","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
FB/F11/1000SEC.
Kód materiálu: 326701
GTIN: 4046548017724
Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm,
absolutní stupnice, max. 1000 s / 10KOHM, nastavení času
otočným voličem, krytí IP66.
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
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
Mechanické údaje
| Čistá váha | 20 g |
| Celková hmotnost | 20 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371691 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017724 |
| Svazek | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85333100 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |