text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PRMS spring 30

Kód materiálu: 9A000004
GTIN: 4046548087666
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

 
Rozměr výška 60  
Rozměr šířka 31.1  
Čistá váha 72  
Celková hmotnost 73  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27380291  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC003015  
UNSPSC 25 23101519  
GTIN 4046548087666  
Svazek 0.054  dm3
Harmonized System Code 73202081  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1