text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd

Kód materiálu: 750700
GTIN: 
Licence PNOZsigma Configurator, pro konfiguraci PNOZ s30, časově neomezená. Licence je vázána na jedno pracoviště.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

 
 
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242501  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC000809  
UNSPSC 25 43232608  
 

Volitelné příslušenství

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Speciální adaptér/kabel pro přímou konfiguraci na PNOZs30, délka = 1,5m.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece 8KB
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 8KB 779200
PNOZmulti paměťová karta, sada 10 ks, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb 779201
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti paměťová karta, Set 10 ks, 32 kB.

Vhodné pro

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Speciální adaptér/kabel pro přímou konfiguraci na PNOZs30, délka = 1,5m.
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c 750330
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: inkrementální snímač, indukční snímač, výstupy: 2 spínací kontakty, 2rozpínací kontakty, UB: 24 - 240 V AC/DC, šířka: 45 mm, monitorování klidového stavu, otáček, rozsahu otáček, polohy, směru chodu, analogového napětí (stopa S), ovládání displeje push & turn, zasouvatelné šroubovací svorky, rozšířenís PNOZsigma rozšiřujícími moduly.
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c 751330
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), výstupy: 2 spínací kontakty, 2rozpínací kontakty, UB = 24 - 240 V AC/DC, šířka: 45 mm, monitorování otáčení, klidového stavu, indukční sensory a/nebo enkodér otáček, obsluha displeje push & turn, zasouvatelné pružinové svorky, rozšíření s PNOZsigma rozšiřujícími moduly.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Čipová karta čtečky pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.