text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ yh1 2DI 24VDC

Kód materiálu: 2A000002
GTIN: 4046548087819
Hlavový modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ, komunikace s rozšiřovacími moduly, napájecí napětí pro myPNOZ, 1 vstupní funkce, 2 testovací pulzní výstupy pro detekci příčného zkratu, 1 signalizační výstup, 1 otočný volič pro výběr funkce, 1 otočný volič pro nastavení druhu spouštění a vyhodnocení testovacího pulzu, LED indikátory

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

The documents can be requested free of charge as a printed version at any time from:
Pilz GmbH & Co. KG Felix-Wankel-Str. 2 73760 Ostfildern Tel.: +49 711 3409-222 Email: [email protected]

Číslo produktu 2A000002
Sériové číslo 1024066
Výrobce

Pilz GmbH & Co. KG

Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern, Germany

Země původu Německo
Kód GTIN 4046548087819
Číslo podle celního sazebníku 85364900
Datum výroby 2025-10-29
Verze firmwaru 04.00
Verze hardwaru 01.02
Stav revize 10
 

Hlavový modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ, komunikace s rozšiřovacími moduly, napájecí napětí pro myPNOZ, 1 vstupní funkce, 2 testovací pulzní výstupy pro detekci příčného zkratu, 1 signalizační výstup, 1 otočný volič pro výběr funkce, 1 otočný volič pro nastavení druhu spouštění a vyhodnocení testovacího pulzu, LED indikátory

Povolení CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Účel U1 Versorgung des Systems  
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Počet dig.vstupů 2  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupu ne  
Počet výst.test.pulzů 2  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -20  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Orosení přípustné? unzulässig  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-5-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP54  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Soudobost vstup.obvod ∞  
Montážní poloha beliebig  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Druh svorek steckbar  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 98  
Rozměr šířka 17.5  
Rozměr hloubka 121  
Čistá váha 86  
Celková hmotnost 140  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 34  
7a  
6c  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548087819  
Svazek 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1, X2, X3, X4, 2pól. pro pouzdro 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1, X2, X3, X4, 3pól. pro pouzdro 17,5 mm.

Volitelné příslušenství

Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)
Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.) 2A000200
Adhesive seal for myPNOZ as protection against manipulation of the rotary switch settings
myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Konektor pro spojení modulů myPNOZ, obsah balení = 10 ks.