Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"784260","name":"PLID d1 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}
Skutečný produkt se může lišit
PLID d1 C
Kód materiálu: 784260
GTIN: 4046548067118
PNOZ, příslušenství, bezpečná kontrola 2drátového vedení z hlediska
zkratu, příčného zkratu a přetržení, generátor testovacího pulzu pro
vyhodnocovací přístroj PNOZ e8.1p, ruční test u spojovacího kontaktu1n/o,
trvalý test u rozpojovacího kontaktu 1n/c, maximální délka vedení 3000m,
provedení s pružinovou svorkou.
Výběhový produkt
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PNOZ, příslušenství, bezpečná kontrola 2drátového vedení z hlediska zkratu, příčného zkratu a přetržení, generátor testovacího pulzu pro vyhodnocovací přístroj PNOZ e8.1p, ruční test u spojovacího kontaktu1n/o, trvalý test u rozpojovacího kontaktu 1n/c, maximální délka vedení 3000m, provedení s pružinovou svorkou.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
| Zdroj int.napětí | přes vyhodnoc.přístroj |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -30 - 70 °C |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP40 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Max. délka kabelu | 3000 m |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Připojovací svorka | Pružinová svorka |
| Druh svorek | pevný |
| Rozměr výška | 36 mm |
| Rozměr šířka | 30 mm |
| Rozměr hloubka | 12.5 mm |
| Čistá váha | 10 g |
| Celková hmotnost | 28 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
34
7a 7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27141990 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067118 |
| Svazek | 0.248 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |