Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"402255","name":"PITreader","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Skutečný produkt se může lišit
PITreader
Kód materiálu: 402255
GTIN: 4046548088908
PITreader base unit. RFID autentizační systém. Obsah:
základní jednotka, konektor [402307]. Potřebné příslušenství: PITreaderkey
adapter.
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
UKCA cULus Listed FCC IC |
| Princip snímače | Transpondér |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Druh síť. napaječe pro U1 | SELV/PELV |
| Spotřeba el. energie DC | 4 |
| Zabezp.přístroje (automat) U1 | 4 A, autom 24 V DC, char.B/C |
Vstupy
| Galvan. oddělení vstupu | ne |
Polovodičové výstupy
| Počet polov. výstupů | 1 |
| Galvan. oddělení HL-výstupů | ne |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Rozhraní Ethernet
| Ethernet IP adr. nast. výrobce | 192.168.0.12 |
| Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
| Ethernet rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Počet rozhr.Ethernet | 1 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
-30
55 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Připojovací svorka | Pružinová svorka, zásuvná |
| Druh svorek | zásuvný |
| Rozměr výška | 54 |
| Rozměr šířka | 72 |
| Rozměr hloubka | 45 |
| Čistá váha | 47 |
| Celková hmotnost | 105 |
Transpondér
| Napájení energie TAG | pasivní (bez baterie) |
| Provozní frekvence | 13,24 - 13,88 MHz |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1% |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27280401 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002998 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088908 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PITreader key adapter h
402308
1X PITreader horizontální klíčový adaptér + 1x matice. Potřebné
příslušenství pro PITreader base unit [402255].
Volitelné příslušenství
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Bezpečná vyhodnocovací jednotka pro volič
provozního režimu. 4 provozní režimy BA1 až BA4 a jeden zvláštní
provozní režim BA5. Rozhraní Key-ID pro přenos čísla Key-ID
transpondérového klíče. Potřebné příslušenství: PITreader base unit
[402255] nebo PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter.
Volitelné příslušenství: sada konektorů [402306], PIT oe 4S [402311].