text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PITreader S card unit

Kód materiálu: 402321
GTIN: 4046548105063
PITreader S card unit. Autentizační systém RFID pro karty, nálepky & klíče, s rozšířeným rozsahem funkcí. Obsah: Základní jednotka, konektor [402307], PITreader card Adapter.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
Princip snímače Transpondér  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Druh síť. napaječe pro U1 SELV/PELV  
Spotřeba el. energie DC 4  
Zabezp.přístroje (automat) U1 4 A, autom 24 V DC, char.B/C  
Galvan. oddělení vstupu ne  
Počet polov. výstupů 1  
Galvan. oddělení HL-výstupů ne  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Ethernet IP adr. nast. výrobce 192.168.0.12  
Typ konekt. rozhr. Ethercat RJ45  
Ethernet rychlost přenosu 10/100 Mbit/s  
Počet rozhr.Ethernet 1  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -30  
55  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 301489-1 V2.1.1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Připojovací svorka Pružinová svorka, zásuvná  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 49  
Rozměr šířka 72  
Rozměr hloubka 45  
Čistá váha 62  
Celková hmotnost 115  
Napájení energie TAG pasivní (bez baterie)  
Provozní frekvence 13,24 - 13,88 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280402  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002998  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105063  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Bezpečná vyhodnocovací jednotka pro volič provozního režimu. 4 provozní režimy BA1 až BA4 a jeden zvláštní provozní režim BA5. Rozhraní Key-ID pro přenos čísla Key-ID transpondérového klíče. Potřebné příslušenství: PITreader base unit [402255] nebo PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Volitelné příslušenství: sada konektorů [402306], PIT oe 4S [402311].
PITreader card holder
PITreader card holder 402323
Plastový držák pro PITreader (S) card [402320/21] pro transpondérové karty a transpondérové klíče jako volitelné příslušenství.

Příslušenství pro uvádění do provozu

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, montážní klíč pro PIT es tlačítko.