text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT m4SEU

Tuotenumero: 402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Bezpečná vyhodnocovací jednotka pro volič provozního režimu. 4 provozní režimy BA1 až BA4 a jeden zvláštní provozní režim BA5. Rozhraní Key-ID pro přenos čísla Key-ID transpondérového klíče. Potřebné příslušenství: PITreader base unit [402255] nebo PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Volitelné příslu...  Lisää

Jednotka

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PITmode Safe Evaluation Unit. Bezpečná vyhodnocovací jednotka pro volič provozního režimu. 4 provozní režimy BA1 až BA4 a jeden zvláštní provozní režim BA5. Rozhraní Key-ID pro přenos čísla Key-ID transpondérového klíče. Potřebné příslušenství: PITreader base unit [402255] nebo PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Volitelné příslušenství: sada konektorů [402306], PIT oe 4S [402311].

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Druh síť. napaječe pro U1 SELV/PELV  
Zabezp.přístroje (automat) U1 4 A, autom 24 V DC, char.B/C  
No. s/c bezpečných vstupů 4  
No. s/c standardních vstupů 3  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 - +5 V DC  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Galvan. oddělení vstupu ne  
Galvan. oddělení HL-výstupů ne  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -20  
60  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Opakovací tlačítko BA1 .. BA4 50 ms ... 5 s  
Opakovací tlačítko BA1 servis 5 s ... 10 s  
Montážní poloha libovolný  
Rozměry norm. lišty 35 x 15 EN 50022  
35 x 7,5 EN 50022  
Max. délka kabelu 1000  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Připojovací svorka Pružinová svorka, zásuvná  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 90.5  
Rozměr šířka 90  
Rozměr hloubka 25  
Čistá váha 83  
Celková hmotnost 92  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371243  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548088915  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Pakolliset varusteet

PITreader
PITreader 402255
PITreader base unit. RFID-todennusjärjestelmä. Sisältö: Perusyksikkö, liitin [402307]. Tarvittavat lisävarusteet: PITreader key adapter.
PIT m4SEU terminal set spring load
PIT m4SEU terminal set spring load 402306
Pistokesarja turvallista arviointilaitetta varten toimintatilan valintaavarten: PIT m4SEU [402250]. Sisältää 1 x 4-napainen, 1 x 5-napainen, 1 x 8-napainen ja 1 x12- napainen jousiliitinrima, suora kaapelilähtö.