text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT m4SEU terminal set spring load

Kód materiálu: 402306
GTIN: 4046548093575
Sada konektorů pro bezpečný vyhodnocovací přístroj pro volbu provozníchrežimů: PIT m4SEU [402250]. Zahrnuje 1x 4pólovou, 1x 5pólovou, 1x 8pólovou a 1x 12 pólovou pružinovou zásuvkovou lištu, rovný výstup kabelu.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Sada konektorů pro bezpečný vyhodnocovací přístroj pro volbu provozníchrežimů: PIT m4SEU [402250]. Zahrnuje 1x 4pólovou, 1x 5pólovou, 1x 8pólovou a 1x 12 pólovou pružinovou zásuvkovou lištu, rovný výstup kabelu.

Povolení CE  
 
Okolní teplota -20  
60  
Čistá váha 26  
Celková hmotnost 28  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002024  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548093575  
Svazek 0.113  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1