text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT m3 key2 mode 1

Kód materiálu: 402281
GTIN: 4046548084559
PITmode transpondérový klíč pro elektronický volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač, oprávnění pro BA1.

Výběhový produkt


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
TÜV  
Princip snímače Transpondér  
Kódování transpondéru 0x1111 (PILZ)  
 
Okolní teplota -20 - 60  °C
Rozměr výška 8.6  mm
Rozměr šířka 35  mm
Rozměr hloubka 60.2  mm
Čistá váha 9  g
Celková hmotnost 10  g
Napájení energie TAG pasivní (bez baterie)  
Provozní frekvence 125 kHz  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002024  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548084559  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1