text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PITgb VMCE

Kód materiálu: G1000044
GTIN: 4046548106817
PITgatebox (tlačítková jednotka), box s tlačítkem nouzového zastavení (2rozpínací kontakty NC), 1 modrým tlačítkem, 1 světelnou kontrolkou, 1 záslepkou, 12pól. kolíkovýmkonektorem M12, vč. sady barevných krytek

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PITgatebox (tlačítková jednotka), box s tlačítkem nouzového zastavení (2rozpínací kontakty NC), 1 modrým tlačítkem, 1 světelnou kontrolkou, 1 záslepkou, 12pól. kolíkovýmkonektorem M12, vč. sady barevných krytek

Povolení CE  
UKCA  
UL/cUL  
EAC  
Vlastní kontrola ne  
Světlo LED  
Barva svítidla bílá  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 12  W
Min. proud přes kontakty 1  mA
Number, E-STOP N/C 2  
Způsob odblok. nouz. zastavení Odblokování otáč.  
Spín.kap. nouz.zast. p. normy EN 60947-5-1  
Mat.kont. nouzového zastavení Au  
Materiál kontaktů tlačítka Ag  
Spín.kapacita Tlačítko p.normy EN 60947-5-1  
Okolní teplota -20  °C
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP65  
UL druh ochrany (typ) typ 1  
Montážní poloha libovolný  
Způsob připojení M12, 12pol. samec  
Materiál pouzdra Zn  
Rozměr výška 293  mm
Rozměr šířka 40  mm
Rozměr hloubka 40  mm
Čistá váha 800  g
Celková hmotnost 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371290  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106817  
Svazek 5.920  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m

Volitelné příslušenství

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox, barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka (náhradní díl)
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox záslepka, IP65 (náhradní díl), průměr pro montáž: 22,3 mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox upevňovací klíč pro závitový kroužek
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECStart, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECON, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IEC Unlocking, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECLocking, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECRequest, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECReset, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECLocking, Obsah balení = 10 kusů