Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"G1000046","name":"PIT gb ALLE y","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT gb ALLE y
Kód materiálu: G1000046
GTIN: 4046548111897
PITgatebox (tlačítková jednotka), box s tlačítkem nouzového zastavení sesignalizačním kontaktem (2 rozpínací kontakty NC, 1
spínací kontakt NO), 2 prosvětlenými tlačítky (každé 1 spínací kontaktNO), 1 klíčovým spínačem 1x90°
(1 spínací kontakt NO), 12pól. kolíkovým konektorem M12, vč. sadybarevných krytek
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PITgatebox (tlačítková jednotka), box s tlačítkem nouzového zastavení sesignalizačním kontaktem (2 rozpínací kontakty NC, 1 spínací kontakt NO), 2 prosvětlenými tlačítky (každé 1 spínací kontaktNO), 1 klíčovým spínačem 1x90° (1 spínací kontakt NO), 12pól. kolíkovým konektorem M12, vč. sadybarevných krytek
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA UL/cUL EAC |
| Vlastní kontrola | ne |
| Světlo | LED |
| Barva svítidla | bílá |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 12 W |
| Min. proud přes kontakty | 1 mA |
Nouzové zastavení
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| Number, E-STOP signal contact | 1 |
| Způsob odblok. nouz. zastavení | Odblokování otáč. |
| Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
| Mat.kont. nouzového zastavení | Au |
| Kont.mat Sign.kont. Nouz.zast. | Au |
Tlačítko
| Počet tlačítek | 2 |
| Počet spínacích tlačítek | 2 |
| Spín.kapacita Tlačítko p.normy | EN 60947-5-1 |
| Materiál kontaktů tlačítka | Ag |
Spínač ovládaný klíčem
| Počet klíčových přepínačů | 1 |
| Number of key switch N/O | 1 |
| Spín.kap. klíč.spínače Norma | EN 60947-5-1 |
| Mat.kont. klíč. spínače | Ag |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -20 °C |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
| UL druh ochrany (typ) | typ 1 |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Způsob připojení | M12, 12pol. samec |
| Materiál pouzdra | Zn |
| Rozměr výška | 293 mm |
| Rozměr šířka | 40 mm |
| Rozměr hloubka | 40 mm |
| Čistá váha | 800 g |
| Celková hmotnost | 1200 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371228 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC001028 |
| GTIN | 4046548111897 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Volitelné příslušenství
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECStart,
Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECON,
Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IEC
Unlocking, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECLocking,
Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECRequest,
Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECReset,
Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECLocking,
Obsah balení = 10 kusů
Povinné provozní příslušenství
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m