Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"G1000006","name":"PIT gb push button","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT gb push button
Kód materiálu: G1000006
GTIN: 4046548089394
PITgatebox tlačítko, s možností osvětlení, bez aretace, (náhradní díl).
Průměr pro montáž: 22,3 mm
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
| Okolní teplota | -25 - 70 °C |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 18.5 mm |
| Rozměr šířka | 29.8 mm |
| Rozměr hloubka | 29.8 mm |
| Čistá váha | 6 g |
| Celková hmotnost | 8 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371291 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548089394 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |