Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400465","name":"PIT es Set3s-5ns AIDA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT es Set3s-5ns AIDA
Kód materiálu: 400465
GTIN: 4046548096637
PITestop, sada nouzového zastavení vč. nasazovacího krytu, sadazahrnuje:
osvětlené tlačítko nouzového zastavení se symbolem nouzového zastavení,logem a blok kontaktů, 2
n/c, s přípojkou M12 5pól. AIDA, obsazení.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PITestop, sada nouzového zastavení vč. nasazovacího krytu, sadazahrnuje: osvětlené tlačítko nouzového zastavení se symbolem nouzového zastavení,logem a blok kontaktů, 2 n/c, s přípojkou M12 5pól. AIDA, obsazení.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Vlastní kontrola | ano |
| Světlo | LED |
| Barva svítidla | žlutá |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 12 - 30 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
| Min. proud přes kontakty | 1 mA |
Nouzové zastavení
| Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
| Mat.kont. nouzového zastavení | AgNi |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -25 - 55 °C |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Připojovací svorka | M12 |
| Rozměr výška | 103 mm |
| Rozměr šířka | 72 mm |
| Rozměr hloubka | 85 mm |
| Průměr | 55 mm |
| Čistá váha | 212 g |
| Celková hmotnost | 250 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548096637 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |