Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"402311","name":"PIT oe 4S","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT oe 4S
Kód materiálu: 402311
GTIN: 4046548097962
Tlačítková jednotka se 4 LED tlačítky, vč. upevňovací matice.
Volitelné příslušenství pro PIT m4 SEU [402250].
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
UKCA UL Recognized Component |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 0.17 |
Vstupy
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | < 5 V |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
| Okolní teplota |
-20
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 (Zone B) |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Připojovací svorka | Pružinová svorka |
| Rozměr výška | 32 |
| Rozměr šířka | 32 |
| Rozměr hloubka | 40 |
| Čistá váha | 17 |
| Celková hmotnost | 25 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548097962 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365011 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |