text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ m EF Multi Link

Kód materiálu: 772120
GTIN: 4046548069693
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, bezpečné propojení 2 konfigurovatelných bezpečnostních malých řídicíchjednotek PNOZmulti 2.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Rozsah použití Fail-safe  
 
Účel U1 Versorgung des Moduls  
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 1  
Zabezp.přístroje (automat) U1 4 A, Automat, Char.C  
Galv. odpojení U1 ja  
Účel UINT1 Versorgung des Moduls  
Zdroj int.napětí über Basisgerät  
Druh napětí UINT1 DC  
Galvan. oddělení od Fieldbus ja  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? unzulässig  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP54  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Galv.odpojení 1 mezi Modul und Versorgungsspannung  
Druh galv.odpojení 1 Funktionsisolierung  
Galv.odpojení 2 mezi Modul und Systemspannung  
Druh galv.odpojení 2 Funktionsisolierung  
Montážní poloha waager. auf Hutschiene  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Druh svorek steckbar  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 101.4  
Rozměr šířka 22.5  
Rozměr hloubka 120  
Čistá váha 91  
Celková hmotnost 113  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069693  
Svazek 0.367  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 783538
Pružinová svorka, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sada.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 793538
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sada.

Volitelné příslušenství

RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Konektor RJ45, přímý, IP20, 8-pól., Cat6a, přípojka IDC 22, AWG, průměr kabelu: 5,5 -8,5mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Spojovací konektor pro připojení modulů na levé straně základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs 783539
Pružinová svorka, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sad.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs. 793539
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sad.

Vhodné pro

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul, s možností rozšíření, 20 bezpečnostních digitálních vstupů, 4 bezpečnostní polovodičové výstupy.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul, s možností rozšíření, ethernetové rozhraní s funkcí switche, paměť USB.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulFieldbus, POWERLINK.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, modul pro připojení decentrálních I/O modulů.
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF SafetyNET 772122
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, bezpečný komunikační modul SafetyNET p RTFL pro PNOZ m Bx.