{"id":"8178001","name":"PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N5"]}
PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC
Kód materiálu: 8178001
GTIN: 4046548110166
Servozesilovač, trvalý výstupní proud při 3 x 400 V AC: 3 A,
špičkový výstupní proud pro 2 s: 9 A, špičkový výstupní proud pro 5 s: 6
A, příkon v režimu S1: 2,2 kVA, integrovaný brzdový odpor,
možnosti hardwaru: rozšiřující karta PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR,
rozšiřující karta PROFIBUS DP Slave
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce...
Více
Výběhový produkt
Na vyžádání
Brzy dostupný
Dostupné ze skladu
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Servozesilovač, trvalý výstupní proud při 3 x 400 V AC: 3 A,
špičkový výstupní proud pro 2 s: 9 A, špičkový výstupní proud pro 5 s: 6
A, příkon v režimu S1: 2,2 kVA, integrovaný brzdový odpor,
možnosti hardwaru: rozšiřující karta PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR,
rozšiřující karta PROFIBUS DP Slave
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Technická data
Elektrické údaje
| Účel rozsahu fáze |
Mains Supply
|
| Napájecí napětí (V) |
208 - 480
V |
| Napájecí napětí s fázemi |
3 x 208…3 x 480 V
|
| Druh rozsahu nap.napětí |
AC
|
| Druh napájecího napětí U1 |
AC
|
| Účel U2 |
Supply
|
| Napájecí napětí 2 (V) |
24
V |
| Druh napájecího napětí U2 |
DC
|
| Tolerance U2 s brzdou |
+15%
|
| Tolerance U2 bez brzdy |
+15%
|
Sekce napájení
| Max. četnost zapínání výk. |
30/h
|
| Trvalý výst. proud při 3x208 V |
5
A |
| Trvalý výst. proud při 3x230 V |
4
A |
| Trvalý výst. proud při 3x400 V |
3
A |
| Trvalý výst. proud při 3x480 V |
3
A |
| Špičkový proud po 2 s |
9
A |
| Špičkový proud po 5 s |
6
A |
| Frekvence pulzů střídače |
8
kHz |
| Rozsah napětí na vlož.okr. |
900 V DC
|
STO-ENABLE
CPU
| PMC rozšíření firmware |
2 = EtherCat
|
Vstupní resolver
| Typ konekt. příp. resolver |
9pól. samice Sub-D
|
Vstupní snímač SinCos, inkrementální snímač
| Typ konekt.enkodér/inkr.senzor |
15pól. samice Sub-D
|
Analogové vstupy
| Počet analog.vstupů |
2
|
| Druh analogových vstupů |
Napětí
|
| Rozsah signálu analog.vstup |
-10 - 10 V
|
| Rozlišení analog.vstupů |
16
Bit |
Vstupy
| Počet dig.vstupů |
4 - 6
|
| Hlad.signálu na vstupu při 0 |
-3 - +5 V DC
|
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 |
24 V DC
|
| Galv.oddělení vstupů |
ano
|
Polovodičové výstupy (standard)
| Počet pomoc.výstupů |
2
|
| galv.odp.nezaj. HL-výst |
ano
|
Rozhraní Ethernet
| Typ konekt. rozhr. Ethercat |
RJ45
|
Rozhraní CANopen
Sériové rozhraní
Komunikační rozhraní
| Typ konekt. rozhr. RS 232 |
9pól. samec Sub-D
|
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu |
DIN EN 60721-3-3
|
| Třída okolní teploty |
1K4
|
| Třída okolní teploty |
3K3
|
| Okolní teplota |
0 - 40
°C |
| Teplota prostředí Derating |
40 - 55 °C
|
| Snížení výkonu |
2,5 %/K
|
| Norma sklad. teplota |
DIN EN 60721-3-1
|
| Teplota skladování Změna |
20 K/h
|
| Namáhání vlhkostí podle normy |
DIN EN 60721-3-3
|
| Údaj o namáhání vlhkem |
85 % rel.vlhk.
|
| Třída vzdušné vlhkosti |
1K3
|
| Orosení přípustné? |
nepřípustné
|
| Příp.provoz.výška n.m. |
1000 m
|
| Příp.provoz.výška při 1,5%výk. |
1000 - 2500 m n.m.
|
| Výkon Derating na 100m |
1,5 %/100 m
|
| EMC podle normy .... |
EN 61800-3
|
| Chvění podle normy ... |
EN 60721-3-3
|
| Druh chlazení |
připoj. ventilátor
|
| Emise hluku |
43 dB (A)
|
| Norma druh ochrany |
EN 60529
|
| Typ krytí, montáž |
|
| Typ krytí, pouzdro |
IP20
|
| Terminal protection type |
|
Mechanické údaje
| Montážní poloha |
vertikální
|
| Materiál pouzdra |
Ocel pozink.
|
| Rozměr výška |
345
mm |
| Rozměr šířka |
70
mm |
| Rozměr hloubka |
243
mm |
| Čistá váha |
4600
g |
| Celková hmotnost |
5700
g |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS |
ECLASS-13
|
| ECLASS Reference Feature |
27023201
|
| Verze ETIM |
ETIM-9.0
|
| ETIM Reference Group |
EG000017
|
| Referenční funkce ETIM |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548110166
|
| Svazek |
0
dm3 |
| Typ čísla celního sazebníku |
TARIC
|
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Množství na obalovou jednotku |
1
|