Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"314087","name":"PSSu H FS2 SN SD-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
PSSu H FS2 SN SD-T
Kód materiálu: 314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, hlavový modul se zvýšeným výkonem, řídicí systém PSSu I/O,
bezpečnostní a standardní, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN,
karta SD 512 pro zvýšené ekologické požadavky.
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Rozsah použití | Standard/Fail-safe |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Module Supply |
| Napájecí napětí (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 17 |
| Účel U2 | Periphery Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 | -30 %/+25 % |
| Galv. odpojení UINT1 k U2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| Účel UINT1 | int. Systemspannung |
| Druh UINT1 | DC |
| Tolerance UINT1 | -2 %/+3 % |
| Max.proud trvalý provoz UNIT1 | 2 |
| Přemost. U-vnes. Norma UINT1 | EN61131-2 |
| UINT1 odolný pr.zkratu | ja |
Programování
| Programování IEC 61131 | nein |
| Multiprogramování | nein |
| Proměnné bezp. při výp. napětí | nein |
CPU
| Odchylka času | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
Vyměnitelná média
| Zásuvné paměť. médium | SD-Karte |
Rozhraní SafetyNET p
| Typ konekt. rozhraní Safetynet | RJ45 |
| Přenos.rychlost Safetynet | 100 MBit/s |
| Nast.přenos.rychl. Safety | automatisch |
| Doba cyklu SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -40 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Širokopásmový šum podle | EN 60068-2-64 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | IP54 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Periphery und Module Supply |
| Druh galv.odpojení 1 | Funktionsisolierung |
| Galv.odpojení 2 mezi | Periphery Supply und Systemsp. |
| Druh galv.odpojení 2 | Funktionsisolierung |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Připojovací svorka |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Druh svorek | steckbar |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 125.6 |
| Rozměr šířka | 130 |
| Rozměr hloubka | 83.7 |
| Čistá váha | 350 |
| Celková hmotnost | 390 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088229 |
| Svazek | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, sada konektorů pro napájení, 1-řadové, 4pól.,
šroubové, balení 2 konektory.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, sada konektorů pro kompaktní moduly, 2-řadové, 8pól.,
pružinové, balení 2 konektory.
Volitelné příslušenství
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Konektor, 4-pól., zástrčka přímá M12, kódování D,
připojení řeznou spojkou, materiál závitového kroužku: tlakově litýzinek poniklovaný,
kabelové šroubení Pg9, vnější průměr kabelu 6-8mm