Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"312433","name":"PSSu K F EI","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSSu K F EI
Kód materiálu: 312433
GTIN: 4046548068993
PSSu, kompaktní modul, bezpečnostní, čítač, bezpečné monitorovánípohybu,
2 výstupy, bezpečnostní, 0,5 A, jednopólové,
pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné proti přetížení, bezzpětné vazby, 1
výstup, standardní, 0,5 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné protizkratu, 1
kombinovaný vstup a výstup CIO pro kaskádování, standardní, 1 vstup
...
Více
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSSu, kompaktní modul, bezpečnostní, čítač, bezpečné monitorovánípohybu, 2 výstupy, bezpečnostní, 0,5 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné proti přetížení, bezzpětné vazby, 1 výstup, standardní, 0,5 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné protizkratu, 1 kombinovaný vstup a výstup CIO pro kaskádování, standardní, 1 vstup pro enkodér, zdířkový konektor Mini-IO, 8pól., 2 vstupy pro bezdotykovýspínač.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Module Supply |
| Napájecí napětí (V) |
5
5 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 1.1 |
| Účel U2 | Periphery Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 | -30 %/+25 % |
| Účel U3 | |
| Druh napájecího napětí U3 | DC |
| Tolerance U3 | -30 %/+25 % |
Vstup bezdotykového spínače
| prog.monit.F bez hyst. NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Vstupní inkrementální snímač
| Počet vstupů pro inkrem. enkod |
1
1 |
| Přípojka (inkrement.snímač) | Samice Mini-IO, 8pól. |
| Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér | 90° ±30° |
| prog.monit.fce bez hyst.inkr. | 0,1 Hz - 500 kHz |
Polovodičové výstupy
| Galv.oddělení HL-výstupů | ano |
| Galv.odděl. Hl-výst. ke vstupu | ano |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
| Přípustné zat. 1pól. Výstup |
ohmický
induktivní kapacitivní |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 12015
EN 61131-2 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Times
| Doba reakce překr.mez.hodn. | 1/f_skut. + 10ms |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Připojovací svorka | Kolíková lišta |
| Druh svorek | zásuvný |
| Rozměr výška | 128.9 |
| Rozměr šířka | 56 |
| Rozměr hloubka | 56 |
| Čistá váha | 147 |
| Celková hmotnost | 160 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548068993 |
| Svazek | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PNOZ msi b4 Box
773845
Stíněný připojovací box PSEN msi b4, pro připojení
inkrementálního čidla s bezdotykovým spínačem, s/bez odporu Pull,
s přídavným napájením pro bezdotykový spínač.
PNOZ msi S09
773870
Univerzální adaptér, 9pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
PNOZ msi S15
773871
Univerzální adaptér, 15pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
PNOZ msi S25
773872
Univerzální adaptér, 25pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
Povinné provozní příslušenství
PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu, sada konektorů pro kompaktní moduly, sada zahrnuje 2 konektory, 1-
řad./5pól. a 1-řad./10pól., pružinové, řada SPRINGCON
.