Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PSSu K F EI CV-T
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSSu, kompaktní modul, bezpečnostní, čítač, bezpečné monitorovánípohybu, záznam hodnoty polohy, 2 výstupy, bezpečnostní, 0,5 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné proti přetížení, bezzpětné vazby, 1 výstup, standardní, 0,5 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné protizkratu, 1 kombinovaný vstup a výstup CIO pro kaskádování, standardní, 1 vstup pro enkodér, zdířkový konektor Mini-IO, 8pól., 2 vstupy pro bezkontaktní spínače, pro náročné provozní podmínky. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Rozsah použití | Bezpečný |
| Účel U1 | Module Supply |
| Napájecí napětí (V) |
5
5 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 1.1 |
| Účel U2 | Periphery Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 | -30 %/+25 % |
| Účel U3 | |
| Druh napájecího napětí U3 | DC |
| Tolerance U3 | -30 %/+25 % |
| prog.monit.F bez hyst. NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
| Počet vstupů pro inkrem. enkod |
1
1 |
| Přípojka (inkrement.snímač) | Samice Mini-IO, 8pól. |
| Vyhod. impulzů čít. inkr. |
1nás.
4nás. |
| Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér | 90° ±30° |
| prog.monit.fce bez hyst.inkr. | 0,1 Hz - 500 kHz |
| Galv.oddělení HL-výstupů | ano |
| Galv.odděl. Hl-výst. ke vstupu | ano |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
| Přípustné zat. 1pól. Výstup |
ohmický
induktivní kapacitivní |
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
-40
70 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | krátkodobě |
| Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 12015
EN 61131-2 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Doba reakce překr.mez.hodn. | 1/f_skut. + 10ms |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Připojovací svorka | Kolíková lišta |
| Druh svorek | zásuvný |
| Rozměr výška | 128.9 |
| Rozměr šířka | 56 |
| Rozměr hloubka | 56 |
| Čistá váha | 150 |
| Celková hmotnost | 165 |
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548087116 |
| Svazek | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství