text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu E F AI I-T

Kód materiálu: 314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, analogové vstupy a výstupy, 1vstup, 0 - 25,59 mA, dvoupólový, diferenční vstup, rozlišení 12 bit, pro náročné provozní podmínky.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Rozsah použití Fail-safe  
 
Počet analog.vstupů 1  
Druh analogových vstupů Strom  
Rozsah signálu analog.vstup 0 .. 25,59375 mA  
Druh vstupního filtru RC-Filter  
Rozlišení analog.vstupů 12  
Metoda změny analog.vstup sukzessive Approximation  
Galv.odd. analog-vstup/ ano  
Galv.oddělení vstupů ja  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -40  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Orosení přípustné? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Širokopásmový šum podle EN 60068-2-64  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP54  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Materiál pouzdra kódování PA  
Druh svorek steckbar  
Rozměr výška 76  
Rozměr šířka 12.6  
Rozměr hloubka 60.2  
Čistá váha 37  
Celková hmotnost 45  
Název kódovacího prvku K  
Barva kódovacího prvku gelb  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242601  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001596  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548051285  
Svazek 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSSu E S 2DO 2
PSSu E S 2DO 2 312410
PSSu, elektronický modul, standardní, digitální vstupy a výstupy, 2výstupy, 2 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné protipřetížení.
PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, C-sběrnice,1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, šroubové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP-C 1/12 S-T
PSSu BP-C 1/12 S-T 314620
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, C-sběrnice,1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, šroubové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP-C 1/12 C-T
PSSu BP-C 1/12 C-T 314621
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, C-sběrnice,1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky.

Volitelné příslušenství

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.