text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu E F 2DOR 8-T

Kód materiálu: 314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, digitální vstupy a výstupy, 2výstupy, reléové kontakty, 8 A, spínací kontakt, bezpotenciálový, pro náročné provozní podmínky.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Rozsah použití Bezpečný  
 
Přípustná zatížení ohmický  
induktivní  
Počet releových výstupů 2  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 250  
Max.proud AC1 bezp. kontakt 8  
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  
Max.proud DC1 bezp. kontakt 8  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 3  
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  
Bezpečnostní kont.: AC při UL 250 VAC G.U. (shodná polarita)  
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty B300, R300  
Typ.zprac.čas. relé vyp.ON 20 - 60 ms  
Materiál kontaktů relé AgCuNi  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm AU  
Galv.odpojení Kont.REL – Uint1 4900 V (bezp. odpojení)  
Galv.odpojení kon.REL k U2 4900 V (bezp. odpojení)  
Galv.odpojení kont.REL C-Schi 3050 V (základní izolace)  
Galv.odp. RlKont1 k RlKont2 4900 V (bezp. odpojení)  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -40  
Teplota prostředí s UL 60 °C  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Orosení přípustné? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
ausschl. bei Schutzkleinspann.  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... P_EMV_NORM_EN 12015  
P_EMV_NORM_EN 12016  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Širokopásmový šum podle EN 60068-2-64  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Zrychl. ráz podle normy 2
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP54  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Galv.odpojení 1 mezi
Druh galv.odpojení 1 bezpečné oddělení  
Galv.odpojení 2 mezi
Druh galv.odpojení 2 bezpečné oddělení  
Galv.odpojení 3 mezi
Druh galv.odpojení 3 bezpečné oddělení  
Galv.odpojení 4 mezi
Druh galv.odpojení 4 bezpečné oddělení  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál pouzdra kódování PA  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 76  
Rozměr šířka 25.2  
Rozměr hloubka 60.2  
Čistá váha 91  
Celková hmotnost 100  
Název kódovacího prvku H  
Barva kódovacího prvku žlutá  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049183  
Svazek 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, ukončovací deska s integrovaným ukončovacím obvodem, pro náročné provozní podmínky.

Povinné provozní příslušenství

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2-řadová, 4 připojovací úrovně, 16 svorek, šroubové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2-řadová, 4 připojovací úrovně, 16 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, C-sběrnice,2-řadová, 4 připojovací úrovně, 16 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky.