Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"315215","name":"PSSu E F 2DO 2-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSSu E F 2DO 2-R
Kód materiálu: 315215
GTIN: 4046548067804
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, digitální vstupy a výstupy, 2
výstupy, 2 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné proti zkratu,
odolné protipřetížení, bez zpětné vazby, pro použití na železnici.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternat...
Více
Jednotka
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, digitální vstupy a výstupy, 2 výstupy, 2 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné protipřetížení, bez zpětné vazby, pro použití na železnici. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
| Klemmsp. ind. Vyp. zátěží | U2 - 50 V |
| Přípustná zatížení |
ohmický
induktivní kapacitivní |
Polovodičové výstupy
| Stejnosměr.napětí na výst. | 24 V DC |
| Galv.oddělení HL-výstupů | ano |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Údaje o životním prostředí
| Místo osazení norma1 dráha | EN 50125-3 |
| Místo osaz. podle normy1 dráha | Prostor kolejí (1m – 3 m) |
| Místo osazení norma2 dráha | EN 61373 |
| Místo osaz. podle normy2 dráha | Kategorie 1, třída A+B |
| Namáhání klimatem podle... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 50155 |
| Okolní teplota |
-40
70 |
| Norma 2 pro okolní teplotu | EN 50125-1 |
| Teplota prostředí podle normy2 | -40 ... +70 °C |
| Norma 3 pro okolní teplotu | EN 50125-3 |
| Teplota prostředí podle normy3 | -40 ... +70 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | |
| Orosení přípustné? |
krátkodobě
EN 50155 |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Chvění podle normy ... | EN 50125-3 |
| Širokopásmový šum podle | EN 61373 |
| Širokopásmový šum podle | EN 50125-3 |
| Norma 1 širokopás. šum žel. | EN 61373 |
| Frekv. širokopásmový šum žel. | 5 ... 150 Hz |
| Zrychl. širokopásmový šum žel. | |
| Zrychlení Širokopásmový šum | |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 2g |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | 5g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 50124-1 |
| Kategorie přepětí | OV2 |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | PD2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Materiál pouzdra kódování | PA |
| Druh svorek | zásuvný |
| Rozměr výška | 76 |
| Rozměr šířka | 12.6 |
| Rozměr hloubka | 60.2 |
| Čistá váha | 36 |
| Celková hmotnost | 45 |
| Název kódovacího prvku | F |
| Barva kódovacího prvku | žlutá |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067804 |
| Svazek | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 4
připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové, pro náročné
provozní podmínky.
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 4
připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové, pro náročné
provozní podmínky.
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, C-sběrnice,1-řadová,
4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové, pro náročné
provozní podmínky.
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6
připojovacích úrovní, 12 svorek, šroubové, pro náročné
provozní podmínky.
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6
připojovacích úrovní, 12 svorek, pružinové, pro náročné
provozní podmínky.
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, C-sběrnice,1-řadová,
6 připojovacích úrovní, 12 svorek, šroubové, pro náročné
provozní podmínky. Všech 7 interních signálů k dispozici na svorkách!
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, C-sběrnice,1-řadová,
6 připojovacích úrovní, 12 svorek, pružinové, pro náročné
provozní podmínky. Všech 7 interních signálů k dispozici na svorkách!
Volitelné příslušenství
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10
ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické
namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení,
zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s
identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, ukončovací deska s integrovaným ukončovacím obvodem, pro náročné
provozní podmínky.