text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu E PD-T

Kód materiálu: 314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, elektronický modul, pasivní, rozložení napětí, napájení periférií 24 V DC 10 A, připojení C-sběrnice, pro náročné provozní podmínky.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
Rozsah použití Standardní  
 
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -40  
70  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? krátkodobě  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Zrychl. ráz podle normy 2
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60664-1  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál pouzdra kódování PA  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 76  
Rozměr šířka 12.6  
Rozměr hloubka 60.2  
Čistá váha 28  
Celková hmotnost 37  
Název kódovacího prvku A  
Barva kódovacího prvku světle šedá  
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242610  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049121  
Svazek 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, C-sběrnice,1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, šroubové, pro náročné provozní podmínky.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky.

Volitelné příslušenství

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, ukončovací deska s integrovaným ukončovacím obvodem, pro náročné provozní podmínky.