text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu BP-C 1/8 C-J

Kód materiálu: 312613
GTIN: 4046548056778
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, lišta C,1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové, kompenzace studených míst s integrovaným Pt1000.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
Rozsah použití Standardní/Bezpečný  
 
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Zrychl. ráz podle normy 2
Materiál pouzdra spodní část PA  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Svorka s klecovou pružinou  
Druh svorek pevný  
Rozměr výška 129  mm
Rozměr šířka 12.6  mm
Čistá váha 37  g
Celková hmotnost 48  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548056778  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, ukončovací destička s integrovaným ukončovacím odporem.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 1..50, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 51..100, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 101..150, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 151..200, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.