text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu XR F -T

Kód materiálu: 314093
GTIN: 4046548054286
PSSu, stanice Remote, bezpečnostní a standardní, rozšiřující modul pro kabelové rozšíření sběrnice modulu pro data FS a ST i napájecí moduly , pro náročné provozní podmínky.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Rozsah použití Standardní/Bezpečný  
 
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -40 - 70  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? krátkodobě  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Zrychl. ráz podle normy 2
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 125.6  mm
Rozměr šířka 50.2  mm
Rozměr hloubka 72.6  mm
Čistá váha 115  g
Celková hmotnost 140  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054286  
Svazek 0.663  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSSu XB F -T
PSSu XB F -T 314092
PSSu, základní stanice, bezpečnostní a standardní, rozšiřující modul pro kabelové rozšíření sběrnice modulu pro data FS a ST i pro napájecímoduly , pro náročné provozní podmínky.
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
PSSu A RJ45-CAB 1.5M 314094
PSSu, spojovací kabel sběrnice modulu mezi základní stanicí arozšiřující stanicí , A RJ45-CAB, 1,5 m.