Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"328150","name":"PSS u2 EF 2DO R 8A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS u2 EF 2DO R 8A
Kód materiálu: 328150
GTIN: 4046548072129
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 2 výstupy, reléové kontakty,
spojovací kontakt, pro spínání ohmických a induktivních zátěží, max. 250
V AC 10 A (AC1), bezpotenciálový, zpoždění vypínání konfigurovatelný,
ochranné kódování PSS u2 A CE T kdostání pro blok svorek, 2řad., nutný
blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 2 výstupy, reléové kontakty, spojovací kontakt, pro spínání ohmických a induktivních zátěží, max. 250 V AC 10 A (AC1), bezpotenciálový, zpoždění vypínání konfigurovatelný, ochranné kódování PSS u2 A CE T kdostání pro blok svorek, 2řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Rozsah použití | Fail-safe |
Technická data
Elektrické údaje
| Galv. odpojení U2 | ja |
| Přípustná zatížení |
ohmsch
induktiv |
Reléové výstupy
| Počet releových výstupů | 2 |
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Napětí AC1 bezp. kontakt | 250 |
| Max.proud AC1 bezp. kontakt | 10 |
| Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 |
| Max.proud DC1 bezp. kontakt | 10 |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 3 |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 |
| Bezpečnostní kont.: AC při UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
| Bezpeč. kontakty: Pilot Duty | B300, R300 |
| Materiál kontaktů relé | AgCuNi |
| doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm Au |
| Galv.odpojení RLA | ja |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -25 |
| Údaj UL okolní teplota | UL 61010 |
| Teplota prostředí s UL | -25 - 60 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Orosení přípustné? | unzulässig |
| Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | 100 m/s² |
| Vzdušné a plazivé trasy p. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Kategorie přepětí 2 | III |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | RL-Ausgang und RL-Ausgang |
| Druh galv.odpojení 1 | sichere Trennung |
| Galv.odpojení 2 mezi | RL-Ausgang u. Periphery Supply |
| Druh galv.odpojení 2 | sichere Trennung |
| Galv.odpojení 3 mezi | RL-Ausgang und Module Supply |
| Druh galv.odpojení 3 | sichere Trennung |
| Galv.odpojení 4 mezi | Periphery und Module Supply |
| Druh galv.odpojení 4 | Funktionisolierung |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | PC |
| Druh svorek | steckbar |
| Rozměr výška | 110.8 |
| Rozměr šířka | 25 |
| Rozměr hloubka | 72.5 |
| Čistá váha | 93 |
| Celková hmotnost | 110 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
34
7a 7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1% |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072129 |
| Svazek | 0.378 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, příslušenství, patice modulů, pro elektronický modul, 4 zásuvnámísta,
šířka 50,1 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, příslušenství, patice modulu, pro elektronický modul, 1 zásuvnémísto, šířka
12,6 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól.,
pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro
blok svorek, balení 10 ks.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól.,
pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro
blok svorek, balení 50 ks.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, příslušenství, kódovací prvky pro elektronický modul, balení 10ks.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, krátká
varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, dlouhá
varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro blok svorek, 61 x 11,5 mm,
balení 10 ks.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu
elektronických modulů, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu
elektronických modulů, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
Povinné provozní příslušenství
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól.,
pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro
blok svorek, balení 1 ks.
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
PSS u2, příslušenství, ochranné kódovací prvky pro blok svorek, balení10
ks.