text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS u2 ES PSP -R

Kód materiálu: 327080
GTIN: 4046548103724
PSS u2, elektronický modul, standardní, napájení periférií 24 V DC 8 A, galvanické oddělení, k obnovení napájení a vytvoření skupin potenciálů, 1-řad., pro zvýšené ekologické požadavky a aplikace na železnici nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PSS u2, elektronický modul, standardní, napájení periférií 24 V DC 8 A, galvanické oddělení, k obnovení napájení a vytvoření skupin potenciálů, 1-řad., pro zvýšené ekologické požadavky a aplikace na železnici nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
Rozsah použití Standard  
 
Účel U2 Periphery Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 -30 %/+25 %  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Místo osazení norma1 dráha EN 50125-3  
Místo osaz. podle normy1 dráha Abstand mind. 1m vom Gleis  
Místo osazení norma2 dráha EN 61373  
Místo osaz. podle normy2 dráha Kategorie 1, třída A+B  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -40  
Údaj UL okolní teplota UL 61010  
Teplota prostředí s UL -40 - 60 °C  
Norma 2 pro okolní teplotu EN 50125-1  
Teplota prostředí podle normy2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 pro okolní teplotu EN 50125-3  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. at 40 °C  
Orosení přípustné? EN 60068-2-30  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Širokopásmový šum podle EN 60068-2-64  
Norma 1 širokopás. šum žel. EN 61373  
Frekv. širokopásmový šum žel. 5 ... 150 Hz  
Zrychl. širokopásmový šum žel.
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Zrychl. ráz podle normy 2 100 m/s²  
Vzdušné a plazivé trasy p. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Kategorie přepětí 2 III  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Galv.odpojení 1 mezi Periphery und Module Supply  
Druh galv.odpojení 1 Funktionsisolierung  
Materiál pouzdra PC  
Připojovací svorka Federkraftklemme  
Druh svorek steckbar  
Rozměr výška 110.8  
Rozměr šířka 12.5  
Rozměr hloubka 77  
Čistá váha 33  
Celková hmotnost 42  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242611  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103724  
Svazek 0.270  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, příslušenství, patice modulů, pro elektronický modul, 4 zásuvnámísta, pro zvýšené ekologické požadavky a aplikace na železnici, šířka 50,1 mm,výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 10 ks.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 50 ks.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, příslušenství, kódovací prvky pro elektronický modul, balení 10ks.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro blok svorek, 61 x 11,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.

Povinné provozní příslušenství

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 1 ks.