text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS u2 T 16 (10 pcs.)

Kód materiálu: 328851
GTIN: 4046548072525
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 16pól., pružinové, balení 10 ks.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení cURus  
SEV  
 
Jmenovitý proud 12  
Okolní teplota -40  
105  
Typ konektoru 1 16pól. pružinová svorka  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Barva pouzdra černošedá RAL 7021  
Průřez vodiče 0.15  
1.5  
Průřez vedení AWG K1 26-14  
Čistá váha 205  
Celková hmotnost 210  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242691  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072525  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 10