Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"328850","name":"PSS u2 T 16 (1 pc.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS u2 T 16 (1 pc.)
Kód materiálu: 328850
GTIN: 4046548072518
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 16pól.,
pružinové, balení 1 ks.
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
cURus
SEV |
Technická data
Elektrické údaje
| Jmenovitý proud | 12 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-40
105 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 16pól. pružinová svorka |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Barva pouzdra | černošedá RAL 7021 |
| Průřez vodiče |
0.15
1.5 |
| Průřez vedení AWG K1 | 26-14 |
| Čistá váha | 20 |
| Celková hmotnost | 23 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242691 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072518 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |