Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PSS u2 P0 F/S EIP2
Výběhový produkt
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSS u2, hlavový modul, výkonový index P0, řídicí systém I/O,bezpečnostní a standardní, 2 porty RJ45, adaptér EtherNet/IP s CIP Safety, podporuje BOOTP, integrovaný AC adaptér, napájení modulů 24 V DC 1,2 A, napájeníperiférií 24 V DC 8 A, galvanické oddělení, přípojka funkčního uzemnění, zásuvné místo pro kartu microSD integrováno v blokusvorek, s ochrannou deskou. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Rozsah použití | Standardní/Bezpečný |
| Účel U1 | Module Supply |
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 28.8 |
| Galv. odpojení U1 | ano |
| Účel U2 | Periphery Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 | -30 %/+25 % |
| Galv. odpojení U2 | ano |
| Zásuvné paměť. médium | Karta µSD |
| Typ přístroje EtherNet/IP | Adaptér |
| Podporované EtherNet/IP RPI | 1 ... 3200 ms |
| EtherNet/IP certifikace | ODVA |
| Rychlost přenosu EtherNet/IP | 100 Mbit/s |
| Podporovaná CIPSafety RPI | 10 … 3200 ms |
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 (Zone B) |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Vzdušné a plazivé trasy podle |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Galv.odpojení 1 mezi | UB a Periphery Supply |
| Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
| Galv.odpojení 2 mezi | UB a Module Supply |
| Druh galv.odpojení 2 | Funkční izolace |
| Galv.odpojení 3 mezi | Periphery a Module Supply |
| Druh galv.odpojení 3 | Funkční izolace |
| Galv.odpojení 4 mezi | Module Supply a EtherNet/IP |
| Druh galv.odpojení 4 | Funkční izolace |
| Materiál pouzdra spodní část | PPE |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Připojovací svorka | Pružinová svorka |
| Druh svorek | zásuvný |
| Rozměr výška | 110.1 |
| Rozměr šířka | 64.1 |
| Rozměr hloubka | 94.7 |
| Čistá váha | 230 |
| Celková hmotnost | 235 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242608 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071948 |
| Svazek | 0.648 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství